Precauções Gerais de Segurança
| Descrição |
Esta secção contém precauções gerais de segurança, leia-a antes de instalar o IMMI. Para obter mais informações sobre segurança, consulte a secção Segurança no Manual do Utilizador. A instalação ou manutenção de equipamentos ligados a uma fonte de alimentação pode provocar choque elétrico.
A ligação incorreta da fonte de alimentação ou dos fios de terra podem resultar em danos ao equipamento ou em lesões no pessoal. Os danos causados por uma ligação incorreta da fonte de alimentação não estão cobertos pela garantia. Antes de iniciar a utilização:
A não verificação e validação da proteção e da funcionalidade pode resultar em morte ou lesões graves.
A não realização de uma avaliação de riscos antes da instalação e operação pode resultar em lesões no pessoal ou danos no equipamento.
This product includes the Universal Robots e-Series robot. As considerações gerais de segurança que são válidas para o robô Universal Robots e-Series também são válidas para este produto. Não utilizar o robô conforme descrito no Manual do Utilizador pode causar lesões ao pessoal.
|