Especificações

Especificações elétricas

MAF, sem relação com a segurança
Parâmetro Mín. Tipo Máx. Unidade
Tolerância de tensão de 24V -10% – 10% V
Corrente disponível da fonte de alimentação de 24V – – 750 mA
Proteção de sobrecarga – 2 – A
Tensão de alto nível de entrada do MAF* 11 – – V
Tensão de baixo nível de entrada do MAF* – – 5 V
Intervalo de tensão da entrada do MAF* -0.4 – 36 V
Corrente de entrada MAF com tensão de entrada de 24V – 11 – mA

*Com referência à terra (GND) do IMMI.

 

Paragem I/O, sinais relacionados com a segurança

A paragem de emergência e os sinais de saída são controlados por relés de segurança guiados por força em conformidade com EN 50205. Os contatos da chave são isolados galvanicamente de todos os outros sinais e estão em conformidade com IEC 60664-1 grau de poluição 2, categoria de sobretensão II.

Parâmetro

Mín.

Tipo

Máx.

Unidade

Voltagem ZA1-ZA4*

22

24

26

V

Corrente de entrada ZC1-ZC4 (cada saída) na tensão de entrada de 24V

–

11

–

mA

Intervalo de tensão da entrada do ZC1-ZC4*

-0.4

–

36

V

ZC1-ZC4 Alta tensão de entrada*

11

–

–

V

ZC1-ZC4 Baixa tensão de entrada*

–

–

5

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 Corrente AC/DC

0.01

–

6

A

A1-C1 A2-C2 A3-C3 Voltagem DC

5

–

50

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 Voltagem AC

5

–

250

V

*Com referência à terra (GND) do IMMI.

 

Entradas digitais, não relacionadas com a segurança

As entradas digitais são do tipo pnp e são ligadas galvanicamente à caixa de controlo. As entradas são compatíveis com todos os três tipos de entradas digitais definidas em IEC 61131-2.

Parâmetro

Mín.

Tipo

Máx.

Unidade

Corrente de entrada com tensão de entrada de 24V

–

11

–

mA

Intervalo de tensão da entrada*

-0.4

–

36

V

Tensão de alto nível de entrada*

11

–

–

V

Tensão de baixo nível de entrada*

–

–

5

V

*Com referência à terra (GND) do IMMI.

 

Saídas digitais, não relacionadas com a segurança

As saídas digitais são do tipo pnp e são ligadas galvanicamente ao IMM. O isolamento galvânico entre o IMM e o potencial do robô está em conformidade com o IEC 60664-1 grau de poluição 2, categoria de sobretensão II. As saídas são construídas em conformidade com a norma IEC 61131-2.

Parâmetro

Mín.

Tipo

Máx.

Unidade

Corrente de origem por saída

0

–

200

mA

Queda de tensão quando LIGADO

0

70

300

V