Cortina de luz sem área de molde (MAF)
| Descrição |
Esta secção descreve a utilização EUROMAP de uma cortina de luz Mold Area Free (MAF). |
|
Os sinais IMMI sem área de molde (MAF) não se destinam à proteção do pessoal.
A não utilização de uma cortina de luz Mold Area Free (MAF) pode resultar no fecho não planeado do molde, o que pode causar danos ao equipamento ou lesões ao pessoal.
A alimentação de 24 V disponível a partir do conetor MAF no módulo IMMI é limitada pela corrente. Exceder a corrente de saída especificada pode resultar numa paragem. |
|
O sinal da cortina de luz MAF não é para fins de segurança; fornece apenas um sinal de status para o IMM. Ligue o MAF ao ligar o conector de entrada digital MAF dedicado ao módulo IMMI. A entrada MAF é do tipo pnp. Quando ligada, a entrada do MAF fica alta quando a cortina de luz não está obstruída.
|