Programação do módulo IMMI

Descrição

Esta secção descreve a funcionalidade da estrutura do programa e como criar estruturas do programa, usando os nós disponíveis no IMMI.

 

Program Structure

Descrição

As estruturas do programa são nós inseridos em programas para alcançar uma interação adequada e segura com o IMM. Todos incluem testes de verificação de sinal. Também pode usar os nós do programa para garantir que os sinais I/O de e para o IMM ficam configurados corretamente.

Um nó do programa pode configurar várias saídas numa única ação.

Para começar a criar uma estrutura de programa para o IMM, selecione qualquer um dos nós do programa disponíveis na lista em IMMI, conforme ilustrado abaixo.

 

Todos os nós da estrutura do programa consistem num conjunto de etapas. A maioria das etapas são ativadas por defeito. Alguns passos não podem ser desativados porque são essenciais para a funcionalidade da estrutura do programa.

Séries de passos comuns
Série de passos Ação
Teste O programa para se a condição de teste não for atendida.
Definir saída A saída especificada é definida como alta ou baixa.
Aguardar até Permite que o programa espere até que um movimento seja concluído antes de continuar o programa.