Product Description

Descrição

A e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) é uma solução industrial para conectar uma Universal Robots  caixa de controlo  e-Series a uma máquina de moldagem por injeção.

Não ligar o e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) adequadamente pode resultar em morte ou em lesões graves.

  • Instale o módulo IMMI corretamente para cumprir os requisitos regulamentares.

A instalação incorreta de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) pode resultar em danos no equipamento ou na propriedade.

Utilização do produto

A certificação para este produto só é aplicável à inferência de paragem de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) em Universal Robots  caixas de controlo  e-Series produzidas após 01 de Fevereiro de 2020, onde as caixas de controlo são atualizadas na interface IMMI e cumprem os regulamentos EMC .

 

As especificações de segurança funcionais são para as saídas de paragem UR no IMMI. As especificações de segurança funcionais integradas são de responsabilidade do integrador, pois incluem as especificações da máquina de moldagem por injeção.

Componentes

O e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) consiste nos seguintes componentes:

  • Módulo IMMI de e-Series
  • Cabo IMMI de e-Series

A aplicação e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) consiste nos seguintes componentes:

  • Máquina de moldagem por injeção compatível com EUROMAP 67 / SPI AN-146.
  • Robô Universal Robots e-Series, que consiste num braço de robô colaborativo e uma caixa de controlo UR e-Series (com placa de controlo de segurança Rev.F2).
  • Módulo IMMI da e-Series, incluindo o módulo IMMI e um cabo IMMI.
  • Efetores finais de robôs, por exemplo pinças.

Requisitos

 

A instalação de um e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) numa caixa de controlo, com um número de série anterior a 2020020161, pode resultar em danos no equipamento ou patrimoniais.

  • Verifique o número de série da sua caixa de controlo antes de instalar o módulo IMMI.
  • Pode verificar o seu painel de controlo de segurança, se necessário.
Caixa de controlo

O número de série da caixa de controlo está localizado na parte inferior do suporte da caixa de controlo. A ilustração seguinte mostra a etiqueta e o número de série da caixa de controlo.

 

Placa de controlo de segurança

O número de série da placa de controlo de segurança está localizado na parte traseira da placa de controlo de segurança. É necessário desmontar o suporte da caixa de controlo para aceder à placa de controlo de segurança Rev. F2 (F2 = RM).