Instalação do Software

Descrição

Esta secção descreve como configurar o software do módulo IMMI.

Para informações sobre como instalar o hardware IMMI do módulo, consulte Instalação do Hardware.

 

Para configurar o software do módulo IMMI
  1. No cabeçalho do PolyScope, toque em Instalação e selecione Segurança.

  2. Toque em Hardware e desbloqueie as opções no ecrã Selecionar o hardware disponível.

    É necessária uma palavra-passe para desbloquear este ecrã.

  3. Na lista suspensa do Interface da máquina de moldagem por injeção, selecione a recomendação desejada.

  4. Toque em Aplicar para reiniciar o sistema. O PolyScope continua a funcionar.

  5. Toque em Confirmar a configuração de segurança para completar a instalação do software IMMI.

 

Para desinstalar o módulo IMMI
  1. No PolyScope, utilize a sua palavra-passe para aceder ao ecrã Selecionar hardware disponível.

  2. Na lista suspensa do Interface da máquina de moldagem por injeção, selecione Nenhum.

  3. Toque em Aplicar para reiniciar o sistema. O PolyScope continua a funcionar.

  4. Toque em Confirmar configuração de segurança.

  5. Desligue a caixa de controlo e desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.

  6. Desligue a ficha do IMM do módulo IMMI.

  7. Desmonte o interface.

    • Remova o cabo tipo ribbon.
    • Remova a porca M6 para desligar o conector de terra.
    • Remova os parafusos M6 e as anilhas dentadas para remover o módulo IMMI.
    • Use os parafusos M6 e as anilhas dentadas para recolocar a placa na caixa de controlo.