Beállítás

Leírás

A „Set” parancs segítségével egy adott értéket állíthat be a digitális vagy analóg kimenetekre.

 

A „Set” parancs eléréséhez

  1. Lépjen a program főképernyőjére. Lásd Parancscsomópontok.

  2. Érintse meg a „Beállítás” ikont a Parancsok eszköztárban.

  3. A programfa szerkezetébe beillesztésre kerül egy olyan csomópont, amelynek „Forrás” mezője szerkeszthető, és amely lehetővé teszi a „Vezetékes IO” és a „Szerszám-IO” kiválasztását.

  4. Érintse meg a „Forrás ” mezőt.

     
 
  1. A „Wired IO” opció kiválasztásakor megjelenik egy „Signal” mező.

  2. A Signal mezőben érintse meg a kívánt jelet.

    • DO 0–DO 7: Digitális jel

    • CO 0–CO 7: Digitális jel

    • AO 0–AO 1: Analóg jel

  3. Amikor egy digitális jelet választunk ki, a jobb oldalára egy „Érték” mező kerül beillesztésre.

  4. Válasszon a Magas vagy a Alacsony lehetőség közül.

  5. Ha analóg jelet választunk ki, a jobb oldalon megjelenik egy „Érték” mező.

  6. Írja be az adatokat az Érték, Változó és Kifejezés lapokra, majd érintse meg a Megerősítés gombot. Lásd: Érték-Változó-Kifejezés Érték-változó-kifejezés lapok

  7. A „Tool IO” kiválasztásakor egy „Signal” mező kerül beillesztésre.

  8. Válassza a DO 0 vagy a DO 1 lehetőséget.

    A „Value” mező jobbra kerül beillesztésre, három lehetőséggel:

    • Változó használata

    • Magas

    • Alacsony

  9. Érintse meg a Változó használata gombot,és megjelennek a Változó és a Kifejezés lapok.

  10. Adja meg az adatokat a két fülön, majd érintse meg a Megerősítés gombot. Lásd: Érték-Változó-Kifejezés Érték-változó-kifejezés lapok

  11. Az „Érték” mezőben a „Magas” vagy az „Alacsony” lehetőséget is kiválaszthatja.