Else

Leírás

Az Else parancsot – az Else If parancs mellett – az If parancs mellett használják. Lehetővé teszi, hogy utasításokat adjon a robot viselkedésének megváltoztatására az érzékelők bemenetei vagy változóértékek alapján.

Csak közvetlenül egy If vagy Else If csomópont után helyezhető be.

Ennek a csomópontnak a gyermekei csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha az előző If vagy Else If feltétel hamis.

 

Az Else parancs eléréséhez

  1. Lépjen a program főképernyőjére. Lásd Parancscsomópontok.

  2. Érintse meg a Ha ikont a Parancsok eszköztárban.

    Kövesse az alábbi lépéseket az If program elindításakor. További információkért lásd Ha.

    Egy Expression mező és két hozzáadási ikon kerül beillesztésre a programfa szerkezetébe:

    • ikon hozzáadása az „If” alcsomópontba

    • ikon hozzáadása egy másik csomóponthoz

  3. Érintse meg a második hozzáadási ikont .

    Megjelenik a Parancsok eszköztár.

  4. Érintse meg az Else ikont a Parancsok eszköztárban.

 

Az Else csomópont beillesztésre kerül a programfaba.

  1. Válassza ki és érintse meg a megfelelő hozzáadási ikont, hogy hozzáférjen a robot mozgatásához szükséges egyéb parancsokhoz.