Parancscsomópontok

Leírás

A PolyScope X parancscsomópontok azokat a parancsokat tartalmazzák, amelyek segítségével a robotfelhasználók a legegyszerűbb módon készíthetnek programot.

A csomópontok kategóriákba vannak sorolva és színkóddal vannak jelölve, ami a következő előnyökkel jár:

  • Az azonos tulajdonságokkal rendelkező többi csomópont azonnali azonosítását biztosítja.

  • Jelölje ki a programstruktúrában a kapcsolatokat és a hierarchiákat.

  • Kövesse nyomon a program végrehajtásának folyamatát, és azonosítsa a problémákat hiba észlelése esetén.

  • Jelölje meg, hol áll meg a program anélkül, hogy végig kellene futnia az egész programot.


A parancscsomópontok eléréséhez
  1. Érintse meg a Program elemet a fő navigációs sávon , majd a Hozzáadás ikont a főképernyőn.

     

     

     

    Alapértelmezés szerint a Parancsok eszköztár jelenik meg, amely tartalmazza az összes parancscsomópontot.

     

 

  1. A képernyő bal oldalán lehetőség van a parancsok kategóriák szerinti megtekintésére. Alapértelmezés szerint az összes parancs-somópont megjelenik.

     

     

  2. Érintse meg a Mozgatás gombot,és megjelennek a hét mozgatási parancs-somópontok.

  3. Érintse meg a Logic elemet,és megjelennek a tizenkét logikai parancscsomópontok, beleértve az inaktívakat is.

  4. Érintse meg a Szerkezet elemet,és megjelennek a hat szerkezeti parancs-somópontok.

  5. Érintse meg az Eszköz gombot,és megjelennek a három eszközparancs-csomópontok.

  6. Ha a Rendszerkezelőbe URCaps-eket adott hozzá, azok a Szerszám menüpont után az URCaps gombra kattintva jelennek meg.

 

  1. Érintse meg a Vágólap eszköztárat , és megtekintheti és áttekintheti a kivágott és másolt parancsok előzményeit. A képernyő jobb alsó sarkában található gombbal törölheti a vágólapot.

     

  2. Ha csak az aktív parancscsomópontokat szeretné megtekinteni, érintse meg a Deaktivált programcsomópontok elrejtése gombot.