Consignes générales de sécurité
| Description |
Cette section contient les précautions générales de sécurité, lisez-la avant d'installer ou d'utiliser l'IMMI. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section Sécurité du manuel utilisateur du robot. L'installation ou l'entretien de l'équipement connecté à une source d'alimentation peut entraîner un choc électrique.
Une connexion incorrecte de l'alimentation ou des câbles de terre peut entraîner des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Les dégâts causés par une connexion d'alimentation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie. Avant de commencer l'opération :
Le défaut de vérifier et de valider la protection et la fonctionnalité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Le fait de ne pas effectuer d'évaluation des risques avant l'installation et l'utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
This product includes the Universal Robots e-Series robot. Les considérations générales de sécurité valables pour le robot Universal Robots e-Series sont également valables pour ce produit. Le fait de ne pas utiliser le robot comme défini dans le manuel d'utilisation peut entraîner des blessures corporelles.
|