Barrière immatérielle de la Zone de moulage libre (Mold Area Free, MAF)
| Description |
Cette section décrit l'utilisation EUROMAP d'une barrière immatérielle Zone de moulage libre (MAF). |
|
Les signaux de Zone de moulage libre (MAF) IMMI ne sont pas destinés à la sécurité des personnes.
La non-utilisation d'une barrière immatérielle dans la Zone de moulage libre (MAF) peut entraîner la fermeture non planifiée du moule, ce qui peut endommager l'équipement.
L'alimentation 24 V disponible depuis le connecteur MAF sur le module IMMI est limitée en tension. Dépasser le courant de sortie spécifié peut causer un arrêt. |
|
Le signal de la barrière immatérielle MAF n'est pas destiné à des fins de sécurité ; il fournit simplement un signal d'état à la MMI. Connectez le MAF grâce au connecteur d'entrée numérique MAF dédié sur le module IMMI. L'entrée MAF est de type pnp. Lorsqu'elle est connectée, l'entrée MAF est haute quand la barrière immatérielle n'est pas bloquée.
|