Product Description
| Description |
Le e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) e-Series est une solution industrielle pour connecter un boîtier de commande Universal Robots e-Series à une machine de moulage par injection. Une connexion incorrecte de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) peut causer la mort ou des blessures graves.
Une installation incorrecte de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) peut causer des dégâts matériels. |
| Utilisation du produit |
La certification de ce produit est uniquement applicable à l'interface d'arrêt e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) sur les boîtiers de commande Universal Robots e-Series produits après le 01 février 2020, lorsque les boîtiers de commande sont mis à jour sur l'interface IMMI et sont conformes aux réglementations CEM.
Les spécifications de sécurité fonctionnelle concernent les sorties d'arrêt UR de l'IMMI. Les spécifications de sécurité fonctionnelle intégrée relèvent de la responsabilité de l'intégrateur, car cela inclut les spécifications de la machine de moulage par injection |
| Composants |
Le e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) consiste des composants suivants :
L'application e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) consiste des composants suivants :
|
Exigences
|
L'installation d'un e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) dans un boîtier de commande avec un numéro de série inférieur à 2020020161 peut causer des dégâts matériels.
|
| Boîtier de commande |
Le numéro de série du boîtier de commande est situé sous le support de montage de celui-ci. L'illustration suivante montre l'étiquette et le numéro de série de boîtier de commande.
|
| Carte de commande de sécurité |
Le numéro de série de la carte de commande de sécurité est situé au dos de celle-ci. Le support du boîtier de commande doit être démonté pour accéder au tableau de contrôle de sécurité Rev. F2 (F2 = RM).
|