Onglet Application

Description

L'onglet « Application » vous permet de configurer les paramètres qui influent sur les performances globales du robot et de PolyScope X. À partir de la version 10.14 de PolyScope X, une même application peut être partagée par plusieurs programmes. Voir Applications partagées dans System Manager .

 

Pour accéder à l'application

Appuyez sur l'Onglet Application .

 

 

L'écran « Application » s'affiche ; il présente douze sous-menus d'application permettant de contrôler les mouvements du robot, de le configurer et d'accéder à des informations.