Application d'écran opérateur

Description

L'application « Écran de l'opérateur » vous permet de modifier le contenu de l'écran de l'opérateur, situé dans la barre d'outils de gauche. Voir Écran de l'opérateur Écran Opérateur

 

Utilisation des fonctionnalités de l'application « Operator Screen »

  1. Accédez à l'écran des nœuds d'application. Voir l'Onglet Application Onglet Application

  2. Appuyez sur l'icône « Écran de l'opérateur ».

     

    L'écran de l'opérateur s'affiche sur l'écran principal ; il est divisé en deux panneaux et comprend le champ « Écran de l'opérateur ».

    Le volet de gauche contient l'écran de l'opérateur et l'arborescence des sections. Le panneau central contient l'arborescence de configuration. Le champ « Écran de l'opérateur » ne contient que l'option « Écran de l'opérateur par défaut ».