Informations système
| Description |
L'écran « Informations système » répertorie tous les messages de journal du système, permet d'exporter des fichiers d'assistance et vérifie si la température et le courant au niveau de l'articulation du robot atteignent un niveau inattendu.
|
|
Utilisation de la fonctionnalité « Informations système » |
|
|
Messages du journal |
La page « Messages de journal » répertorie tous les messages de journal du système. La page comporte quatre boutons situés en haut de la liste des messages. Les deux boutons rouges permettent de filtrer séparément les messages relatifs aux défauts et aux infractions. Le bouton de filtrage situé à l'extrême droite affiche/masque les infractions, tandis que le bouton de filtrage situé à côté affiche/masque les défauts.
Pour certains messages du journal, il est possible d'afficher des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton « Plus de détails » qui s'affiche lorsque le message est sélectionné dans la liste.
|
|
Une boîte de dialogue s'affiche avec plus de détails.
|
|
Système |
La page « Système » vous permet d'ajouter un périphérique de stockage externe et d'exporter des fichiers de sauvegarde.
|
|
Robot |
Le robot « Température des articulations » vérifie si la température et le courant des articulations du robot atteignent un niveau inattendu.
|