Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
| Beschreibung |
Dieser Abschnitt enthält allgemeine Sicherheitsmaßnahmen. Lesen Sie diese vor Installation des SGMS-Kits. Weitere Informationen zur Sicherheit finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Benutzerhandbuch des Roboters. Das Installieren oder Warten eines an eine Stromquelle angeschlossenen Geräts kann zu einem Stromschlag führen.
Ein falscher Anschluss der Stromquelle oder Erdungskabel kann zu Geräte- oder Personenschäden führen. Durch einen ungültigen Stromquellenanschluss verursachte Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vor dem Start des Betriebs:
Das Versäumnis, Sicherheitsvorkehrungen und Funktionsfähigkeit zu überprüfen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
Wenn Sie vor der Installation und dem Betrieb keine Risikobewertung durchführen, kann dies zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
This product includes the Universal Robots e-Series robot. Die allgemeinen Sicherheitshinweise, die für den Roboter Universal Robots e-Series gelten, gelten auch für dieses Produkt. Wenn Sie den Roboter nicht wie im Benutzerhandbuch beschrieben verwenden, kann dies zu Verletzungen führen.
|