Einleitung

Über dieses Dokument

Diese Anleitung beschreibt die Installation eines Universal Robots Spritzgussmaschinen-Schnittstellenmoduls (SGMS) bei einer Universal Robots e-Series-Control-Box sowie die Konfiguration der Software für die Spritzgussmaschinen-Schnittstelle (SGMS) für den Betrieb mit einer Spritzgussmaschine (SGM).

 

Verpackungsinhalt

In der Box sind die folgenden Teile enthalten:

  • SGMS-Modul
  • Kabel:
    • EUROMAP 67 / SPI AN-146
    • Flachbandkabel
  • Erdungsleiter (GND):
    • M6-Mutter
    • M6-Unterlegscheibe
  • Universal Robots EUROMAP 67 Bypass-Stecker
  • Dieses Dokument
Firmendaten

Universal Robots A/S

Energivej 25, 5260 Odense S, Denmark

+45 89 93 89 89

https://www.universal-robots.com