Konformität

Beschreibung

Dieser Abschnitt enthält Informationen über Empfehlungen, Zertifikate und Erklärungen, die für Universal Robots e-Series Roboter mit SGMS-Modulen gelten.

EUROMAP 67

Die im SGMS-Installationsleitfaden enthaltenen Informationen entsprechen EUROMAP 67 Version 1.11, eine kostenlose Empfehlung für Spritzgussmaschinen, die von www.euromap.org heruntergeladen werden können.

 

Das SGMS-Modul von Universal Robots (Spritzgussmaschine) entspricht eingeschaltet allen Anforderungen der EUROMAP 67-Empfehlung. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

Alle optionalen, herstellerspezifischen und reservierten E/A-Signale werden unterstützt, siehe SGMS-E/A in regulären Programmknoten. Die optionalen E/A sind außerhalb der SGMS-Standardeinstellungen und können nur vom Hersteller definiert werden.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. Die EUROMAP 67-Schnittstelle unterliegt der Einbauerklärung, die Sie im Hardware-Installationshandbuch finden.

Versandmaterialien

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

Qualitätszertifikat

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. UR-Testverfahren werden stetigen Überprüfungen und Weiterentwicklungen unterzogen.