Spezifikationen

Elektrische Spezifikationen

MAF, nicht sicherheitsrelevant
Parameter Min Typ Max Einheit
24-V-Spannungstoleranz -10% – 10% V
Verfügbarer Strom von der 24 V-Versorgung – – 750 mA
Überlastschutz – 2 – A
MAF-Eingangshochspannung* 11 – – V
MAF-Eingangsniedrigspannung* – – 5 V
MAF Eingangsspannungsbereich* -0,4 – 36 V
MAF-Eingangsstrom bei 24 V-Eingangsspannung – 11 – mA

*Bezogen auf Erdung (GND) vom SGMS.

 

Stopp E/A, sicherheitsrelevante Signale

Die Ausgangssignale der Notabschaltung werden durch zwangsgesteuerte Sicherheitsrelais gemäß EN 50205 gesteuert. Die Schaltkontakte sind galvanisch von allen anderen Signalen getrennt und entsprechen IEC 60664-1 Verschmutzungsgrad 2, Überspannungsklasse II.

Parameter

Min

Typ

Max

Einheit

ZA1-ZA4 Spannung*

22

24

26

V

ZC1-ZC4 Eingangsstrom (jeder Ausgang) bei 24 V Eingangsspannung

–

11

–

mA

ZC1-ZC4 Eingangsspannungsbereich*

-0,4

–

36

V

ZC1-ZC4 Eingangshochspannung*

11

–

–

V

ZC1-ZC4 Eingangsniedrigspannung*

–

–

5

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 Strom AC/DC

0,01

–

6

A

A1-C1 A2-C2 A3-C3 Spannung DC

5

–

50

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 Spannung AC

5

–

250

V

*Bezogen auf Erdung (GND) vom SGMS.

 

Digitaleingänge, nicht sicherheitsrelevant

Die digitalen Eingänge werden als pnp-Typ umgesetzt und galvanisch mit der Control-Box verbunden. Die Eingänge werden in Übereinstimmung mit allen drei definierten digitalen Eingangstypen aus IEC 61131-2 gebaut.

Parameter

Min

Typ

Max

Einheit

Eingangsstrom bei 24 V-Eingangsspannung

–

11

–

mA

Eingangsspannungsbereich*

-0,4

–

36

V

Eingangshochspannung*

11

–

–

V

Eingangsniedrigspannung*

–

–

5

V

*Bezogen auf Erdung (GND) vom SGMS.

 

Digitalausgänge, nicht sicherheitsrelevant

Die digitalen Ausgänge werden als pnp-Typ umgesetzt und galvanisch mit der SGM verbunden. Die galvanische Trennung zwischen den Spannungen der IMM und des ‏Roboters entspricht IEC 60664-1 Verschmutzungsgrad 2, Überspannungsklasse II. Die Ausgänge erfüllen IEC 61131-2.

Parameter

Min

Typ

Max

Einheit

Quellstrom pro Ausgang

0

–

200

mA

Spannungsabfall wenn EIN

0

70

300

V