Software-Installation

Beschreibung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Software des SGMS-Moduls konfiguriert wird.

Informationen zur Installation der SGMS-Modulhardware finden Sie in der Hardware-Installation.

 

Zum Konfigurieren der Software des SGMS-Moduls
  1. Tippen Sie in PolyScope in der Kopfzeile auf „Installation“ und wählen Sie Sicherheit.

  2. Tippen Sie auf Hardware und entsperren Sie die Optionen im Bildschirm Verfügbare Hardware auswählen.

    Um diesen Bildschirm zu entsperren ist ein Passwort erforderlich.

  3. Wählen Sie in der Dropdownliste Schnittstelle für Spritzgussmaschine die gewünschte Empfehlung aus.

  4. Tippen Sie auf Anwenden, um das System neu zu starten. PolyScope wird weiterhin ausgeführt.

  5. Tippen Sie auf Sicherheitskonfiguration bestätitgen, um die SGMS-Software-Installation abzuschließen.

 

Zum Deinstallieren des SGMS-Moduls
  1. Verwenden Sie in PolyScope Ihr Passwort für den Zugriff auf den Bildschirm Verfügbare Hardware auswählen.

  2. Wählen Sie in der Dropdownliste Schnittstelle für Spritzgussmaschine die Option Keine.

  3. Tippen Sie auf Anwenden, um das System neu zu starten. PolyScope wird weiterhin ausgeführt.

  4. Tippen Sie auf Sicherheitskonfiguration bestätigen.

  5. Schalten Sie die Control-Box ab und trennen Sie das Netzkabel von der Stromquelle.

  6. Trennen Sie den SGM-Stecker vom SGMS-Modul.

  7. Demontieren Sie die Schnittstelle.

    • Entfernen Sie das Flachkabel.
    • Entfernen Sie die M6-Mutter, um den Masseverbinder zu trennen.
    • Entfernen Sie die M6-Schrauben und Zahnscheiben, um das SGMS-Modul zu entfernen.
    • Befestigen Sie die Platte mit den M6-Schrauben und den Zahnscheiben wieder an der Control-Box.