Product Description

Beschreibung

Das e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) ist eine Industrielösung für das Verbinden einer Universal Robots e-Series Control-Box mit einer Spritzgussmaschine.

Wenn die e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) nicht ordnungsgemäß angeschlossen wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

  • Installieren Sie das SGMS-Modul ordnungsgemäß, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Wird die Installation der e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) nicht ordnungsgemäß durchgeführt, kann das zu Schäden an Ausrüstung oder Eigentum führen.

Nutzung des Produkts

Die Zertifizierung für dieses Produkt ist nur gültig für die Stopp-Schnittstelle der e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) bei Universal Robots e-Series Control-Boxes, die nach dem 1. Februar 2020 hergestellt wurden, bei denen die Control-Boxes über die SGMS-Schnittstelle aktualisiert werden und mit den EMV-Bestimmungen in Einklang sind.

 

Die Spezifikationen zur funktionalen Sicherheit gelten für die UR-Stopp-Ausgänge des SGMS. Die Spezifikationen für die integrierte funktionale Sicherheit liegen in der Verantwortung des Integrators, da diese auch die Spezifikationen der Spritzgussmaschine umfassen.

Komponenten

Die e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) besteht aus den folgenden Komponenten:

  • e-Series SGMS-Modul
  • e-Series SGMS-Kabel

Die Anwendung der e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) besteht aus den folgenden Komponenten:

  • Spritzgussmaschine gemäß EUROMAP 67 / SPI AN-146.
  • Universal Robots e-Series Roboter, bestehend aus einem kooperativen Roboterarm und einer UR e-Series Control-Box (mit Rev. F2 Sicherheitssteuerungsplatine).
  • e-Series SGMS-Modul, inklusive des SGMS-Moduls und ein SGMS-Kabel.
  • Roboter-Endeffektoren, z. B. Greifer.

Anforderungen

 

Die Installation einer e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) in einer Control-Box mit einer Seriennummer niedriger als 2020020161 kann zu Schäden an Ausrüstung oder Eigentum führen.

  • Überprüfen Sie vor der Installation des SGMS-Moduls die Seriennummer Ihrer Control-Box.
  • Sie können Ihre Sicherheitssteuerungsplatine bei Bedarf überprüfen.
Control-Box

Die Seriennummer der Control-Box befindet sich auf der Unterseite der Control-Box-Halterung. Die folgende Abbildung zeigt die Kennzeichnung und Seriennummer der Control-Box.

 

Sicherheitssteuerungsplatine

Die Seriennummer der Sicherheitssteuerungsplatine befindet sich auf deren Rückseite. Sie müssen die Halterung der Control-Box demontieren, um auf die Sicherheitssteuerungsplatine Rev. F2 (F2 = RM) zuzugreifen.