Programm ohne Sicherheitspasswort laden

Beschreibung

Mit dieser Funktion können Sie Programme laden, ohne das Sicherheitspasswort wiederholt eingeben zu müssen, und gleichzeitig sicherstellen, dass nur genehmigte Sicherheitskonfigurationen angewendet werden können. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

 

Vorteile für den Anwender

Dies sind die Vorteile dieser Funktion:

  • Sie können Programme laden, ohne das Sicherheitspasswort einzugeben.

  • Sie benötigen das Sicherheitspasswort nur, wenn Sie nicht genehmigte Sicherheitskonfigurationen ändern oder anwenden.

  • Neue Programme verwenden die Standard-Sicherheitsprüfsumme . Sie müssen das Sicherheitspasswort eingeben, um eine neue Sicherheitskonfiguration zu erstellen.

  • Sie können Programme erstellen, indem Sie Einstellungen aus einem geladenen Programm kopieren oder ein bestehendes Programm duplizieren, ohne das Sicherheitspasswort einzugeben.

    Wie in PolyScope 5 werden genehmigte Sicherheitskonfigurationen in jedem Programm oder jeder Anwendung gespeichert.

 

Sicherheitsprüfsumme (CCCC)

PolyScope X zeigt die Sicherheitsprüfsumme für das aktuell geladene Programm an. ist die Standard-Prüfsumme für die Standard-Sicherheitskonfiguration.

In PolyScope X wird die Sicherheitsprüfsumme in der Seitenleiste angezeigt.