Operatørinput

Beskrivelse

Kommandoen »Operator Input« bruges til at anmode operatøren om indtastning eller til at vise en meddelelse under programmets udførelse. Med kommandoen kan du definere et spørgsmål, vælge indtastningstypen og gemme svaret i en variabel.

 

Sådan får du adgang til kommandoen "Operator Input"

  1. Gå til programmets hovedskærm. Se Kommando-Nudepunkter.

  2. Tryk på ikonet »Operator Input « i værktøjskassen »Kommandoer«.

    Der indsættes en node med fire redigerbare felter i programtræet.

    De redigerbare felter er:

    • Type

    • Operatørmeddelelse

    • Inputtype

    • Variabelnavn

  3. Tryk på feltet »Type«, og vælg enten »Indtastning « eller »Besked«.

  4. Når du vælger »Indtast«, skal du indtaste og redigere din note eller besked i feltet »Operatørbesked « og trykke på »Bekræft«.

    Programmet stopper på dette tidspunkt, viser meddelelsen fra feltet "Meddelelse" og venter på et svar.

    Responsetypen bestemmes af feltet "Input Type".

  5. Tryk på feltet »Indtastningstype «.

 

  1. Vælg en af de fire angivne indtastningstyper:

    • Boolsk - Vælg knapperne Ja/Nej.

    • Float - Indtast en decimalværdi.

    • Heltal - Indtast et heltal.

    • Streng - Indtast tekst.

  2. Tryk på feltet »Variabelnavn «.

  3. Tryk på fanen »Rediger« inde i feltet for at redigere navnet på den ønskede variabel.

  4. Når du vælger »Besked« i feltet »Type«, ændres noden i programtræet fra at have fire redigerbare felter til to:

    • Popop-besked

    • Popop-typer

  5. Tryk på feltet »Popup-meddelelse «.

  6. Skriv din besked, og tryk på Bekræft .

  7. Tryk på feltet »Popup-typer «.

  8. Vælg typen blandt de tre muligheder:

    • Fejl

    • Advarsel

    • Info