zh-CN:机器人电缆选项
“标准(黑色)”和“Hiflex e-Series(蓝色)”电缆与 UR20 和 UR30 机器人不兼容。
-
请勿使用 e-Series 电缆连接 UR20 或 UR30 机器人手臂。
-
始终使用与 UR20 和 UR30 机器人手臂兼容的 Hiflex 电缆。
对连接到电源的设备进行安装和/或维护可能导致因触电造成的受伤或死亡。
-
执行安装或维护任务之前,请断开设备与电源的连接。
电缆连接不正确可能导致机器人手臂断电。
-
从机器人手臂到控制箱的最大机器人电缆连接长度为 12 m。
-
请勿延长 6 m 的机器人电缆。 如果需要更长的电缆,请使用 12 m 的机器人电缆。
将机座法兰电缆直接连接到任何控制箱可能会导致设备和财产损失。
-
请勿将机座法兰电缆连接到控制箱。
-
始终使用 UR 机器人电缆将机座法兰连接到控制箱。
不按照预期用途使用机器人可能导致出现危险情况。
-
阅读并遵守本用户手册中提供的预期用途建议和规范。
机器人电缆:将 UR 机器人手臂连接到 UR 控制箱。
| 电缆类型 | 机器人 | 物品 | 长度 | 材料 | 直径 | 扭力 | 最大速度 | Max accelerator | 最大拉伸应变 | 弯曲 | 配合周期 | ||
| 静态 | 动态 | 半径 | 周期 | ||||||||||
|
标准 |
UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d(静态安装) | 不适用 | 500 |
| 200146 | 2m | ||||||||||||
|
165100 |
6m | ||||||||||||
|
165101 |
12m | ||||||||||||
|
Hiflex e-Series(蓝色) |
UR3e、UR5e、UR10e、UR16e |
166100 |
6 m | TPU | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d(静态安装) 8 x d(动态安装) |
5Mil, 8 x d |
500 |
| 166101 | 12m | ||||||||||||
| Hiflex(蓝色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30 | 200113 | 6m | TPU | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d(静态安装) 8 x d(动态安装) |
5Mil, 8 x d |
500 |
| 200114 | 12m | ||||||||||||
套装包括:1 根机器人电缆和本文档。
要订购机器人电缆,请访问:https://www.universal-robots.com