NL: UR-robotkabelopties

    De kabels "Standaard (zwart)" en "Hiflex e-Series (blauw)" zijn niet compatibel met UR20- en UR30-robots.

  • Gebruik geen e-Series-kabel om een UR20- of UR30-robotarm aan te sluiten.

  • Gebruik altijd de Hiflex-kabel die compatibel is met UR20- en UR30-robotarmen.

    Het uitvoeren van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur die is aangesloten op een stroombron kan leiden tot letsel of overlijden door elektrische schokken.

  • Koppel de apparatuur los van de stroombron voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

    Onjuiste kabelverbindingen kunnen leiden tot uitval van de stroom naar de robotarm.

  • De maximale robotkabelverbinding van de robotarm naar de regelkast is 12 m.

  • Verleng een robotkabel van 6 m niet. Als een langere kabel nodig is, gebruik dan een robotkabel van 12 m.

    Rechtstreekse aansluiting van de basisflenskabel op een regelkast kan schade aan apparatuur en eigendommen veroorzaken.

  • Sluit de basisflenskabel niet aan op uw regelkast.

  • Gebruik altijd een UR-robotkabel om de basisflens aan te sluiten op uw regelkast.

    Het niet gebruiken van de robot in overeenstemming met het beoogde gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

  • Lees en volg de aanbevelingen voor het beoogde gebruik en de specificaties in de gebruikershandleiding.

Robotkabel: verbindt de UR-robotarm met de UR-regelkast.

Kabeltype Robots Item Lengte Mat. Dia. Torsie Max. snelheid Max acceleration Max. trekspanning Buiging Koppelings-
cycli
  statisch dynamisch radius cycli  

Standaard (zwart)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1 m PVC 12,1 mm n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 N/mm² 10.3 N/mm² 7 x d (statische installatie) n.v.t. 500
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

Hiflex

e-Series (blauw)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPU 13,4 mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statische installatie)

8 x d (dynamische installatie)

5Mil

bij 8 x d

500
166101 12 m
Hiflex (blauw) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6 m TPU 14,6 mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statische installatie)

8 x d (dynamische installatie)

5Mil

bij 8 x d

500
200114 12 m

De set bevat: 1 robotkabel en dit document.

Ga voor het bestellen van een robotkabel naar: https://www.universal-robots.com