FR : options pour le câble de robot UR

    Les câbles « Standard (noir) » et « Hiflex e-Series (bleu) » ne sont pas compatibles avec les robots UR20 et UR30.

  • N'utilisez pas de câble e-Series pour connecter un bras de robot UR20 ou UR30.

  • Utilisez toujours le câble Hiflex compatible avec les bras de robot UR20 et UR30.

    La réalisation de l'installation et/ou de l'entretien d'un équipement connecté à une source d'alimentation électrique peut entraîner un choc électrique pouvant causer des blessures ou la mort.

  • Débranchez l'équipement de la source d'alimentation avant d'effectuer des tâches d'installation ou d'entretien.

    Des connexions de câbles incorrectes peuvent entraîner une perte de puissance du bras du robot.

  • La distance de connexion maximale du câble du robot entre le bras du robot et le boîtier de commande est de 12 m.

  • Ne prolongez pas un câble de robot de 6 m. Si un câble plus long est nécessaire, utilisez un câble de robot de 12 m.

    Le raccordement du câble de la bride de base directement à un boîtier de commande peut entraîner des dégâts matériels et aux biens.

  • Ne connectez pas le câble de la bride de base à votre boîtier de commande.

  • Utilisez toujours un câble de robot UR pour connecter la bride de base à votre boîtier de commande.

    Le fait de ne pas utiliser le robot conformément à l'utilisation prévue peut entraîner des situations dangereuses.

  • Lisez et suivez les recommandations pour l'utilisation prévue et les spécifications fournies dans le manuel utilisateur.

Câble du robot : connecte le bras du robot UR au boîtier de commande UR.

Type de câble Robots Aritcle Longueur Mat. Dia. Torsion Vitesse max. Max acceleration Tension de traction max. Courbure Cycles de connexion
  statique dynamique rayon cycles  

Standard (noir)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a n/a 7N/mm² 10.3N/mm² 7 x d (installation statique) n/a 500
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

Hiflex

e-Series (bleu)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPU 13,4 mm ±30 °/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (installation statique)

8 x d (installation dynamique)

5Mil

à 8 x d

500
166101 12 m
Hiflex (bleu) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6 m TPU 14,6 mm ±30 °/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (installation statique)

8 x d (installation dynamique)

5Mil

à 8 x d

500
200114 12 m

L'ensemble comprend : 1 câble de robot et ce document.

Pour commander un câble de robot, visitez : https://www.universal-robots.com