JA:UR ロボットケーブルのオプション

    「標準(ブラック)」および「Hiflex e-Series(青)」ケーブルは、UR20 および UR30 ロボットには対応していません。

  • UR20 または UR30 ロボットアームを接続する場合は、e-Series ケーブルを使用しないでください。

  • UR20 および UR30 ロボットアームと互換性のある Hiflex ケーブルを常に使用してください。

    電源に接続された状態で機器の設置やメンテナンスを行うと、感電による傷害や死亡につながるおそれがあります。

  • 設置やメンテナンス作業を行う前に、機器を電源から外してください。

    ケーブルを適切に接続しなかった場合、ロボットアームへの電源供給が途絶えるおそれがあります。

  • ロボットアームからコントロールボックスへのロボットケーブル接続の最大長は 12 m です。

  • 6 m のロボットケーブルは延長しないでください。 より長いケーブルが必要な場合は、12 m のロボットケーブルを使用してください。

    ベースフランジケーブルをコントロールボックスに直接接続した場合、機器の損害や物的損害が発生するおそれがあります。

  • ベースフランジケーブルをコントロールボックスに接続しないでください。

  • ベースフランジをコントロールボックスに接続するには、必ず UR ロボットケーブルを使用してください。

    意図された用途に従ってロボットを使用しなかった場合は、危険な状況につながる恐れがあります。

  • 使用目的の推奨事項とユーザーマニュアルに記載されている仕様を読み、従ってください。

ロボットケーブル: UR ロボットアームを UR コントロールボックスに接続します。

ケースの種類 ロボット アイテム 長さ 素材 直径 ねじれ 最大速度 Max acceleration 最大引張ひずみ 曲げ 挿抜回数
  静的 動的 半径 サイクル  

標準
(ブラック)

UR3e、UR5e、UR10e、UR16e 200145 1m PVC 12.1mm n/a n/a n/a 7N/mm² 10.3N/mm² 7 x d(静的設置) n/a 500
200146 2m

165100

6m

165101

12m

Hiflex

e-Series(ブルー)

UR3e、UR5e、UR10e、UR16e

166100

6 m TPU 13.4mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d(静的設置)

8 x d(動的設置)

8 x dで

500万

500
166101 12m
Hiflex (ブルー) UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30 200113 6m TPU 14.6mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d(静的設置)

8 x d(動的設置)

8 x dで

500万

500
200114 12m

セット内容: ロボットケーブル 1 本、本書

ロボットケーブルを注文するには、https://www.universal-robots.com にアクセスしてください。