HU: UR robotkábel opciók
A „Standard (fekete)” és a „Hiflex e-Series (kék)” kábelek nem kompatibilisek az UR20 és UR30 robotokkal.
-
UR20 vagy UR30 robotkar csatlakoztatásához ne használjon e-Series kábelt.
-
Mindig az UR20 és UR30 robotkarokkal kompatibilis Hiflex kábelt használja.
Áramforráshoz csatlakoztatott berendezés telepítése és/vagy karbantartása áramütés általi sérülést vagy halált okozhat.
-
A telepítési vagy karbantartási feladatok elvégzése előtt kapcsolja le a berendezést az áramforrásról.
A kábel szakszerűtlen bekötése a robotkar energiaellátásának megszűnését eredményezheti.
-
A robotkart és a vezérlőszekrényt összekötő robotkábel maximális hossza 12 m.
-
Ne hosszabbítsa meg a 6 m-es robotkábelt. Ha hosszabb kábelre van szükség, használjon 12 m-es robotkábelt.
Az alapkarima kábel közvetlen bekötése bármely vezérlődobozba károsíthatja a berendezést vagy egyéb anyagi károkat okozhat.
-
Ne kösse be közvetlenül az alapkarima kábelt a vezérlődobozba.
-
Az alapkarimát mindig UR robotkábellel csatlakoztassa a vezérlődobozhoz.
Ha a robotot nem a rendeltetésének megfelelően használja, az veszélyes helyzeteket eredményezhet.
-
Olvassa el és kövesse a Felhasználói kézikönyvben található, a rendeltetésszerű használatra vonatkozó ajánlásokat és előírásokat.
Robotkábel: összeköti az UR robotkart az UR vezérlődobozzal.
| Kábel típusa | Robotok | Cikk | Hosszúság | Anyag | Átm. | Torzió | Max. sebesség | Max acceleration | Max. húzófeszültség | Hajlítás | Csatl. ciklusok | ||
| statikus | dinamikus | sugár | ciklusok | ||||||||||
|
Stan-dard (fekete) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statikus telepítés) | n/a | 500 |
| 200146 | 2 m | ||||||||||||
|
165100 |
6 m | ||||||||||||
|
165101 |
12 m | ||||||||||||
|
Hiflex e-Series (kék) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statikus telepítés) 8 x d (dinamikus telepítés) |
5 mil 8 x d esetén |
500 |
| 166101 | 12 m | ||||||||||||
| Hiflex (kék) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statikus telepítés) 8 x d (dinamikus telepítés) |
5 mil 8 x d esetén |
500 |
| 200114 | 12 m | ||||||||||||
A készlet tartalma: 1 Robotkábel & a jelen dokumentum.
Robotkábel megrendeléséhez nyissa meg: https://www.universal-robots.com