TR: UR Robot Kablosu Seçenekleri
"Standart (siyah)" ve "Hiflex e-Series (mavi)" kablolar UR20 ve UR30 robotlarla uyumlu değildir.
-
Bir UR20 veya UR30 robot kolunu bağlamak için e-Series kablosu kullanmayın.
-
Her zaman UR20 ve UR30 robot kolları ile uyumlu Hiflex kablosunu kullanın.
Güç kaynağına bağlı ekipmanın kurulum ve/veya bakımının yapılması, elektrik çarpması nedeniyle yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
-
Kurulum veya bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce ekipmanın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
Yanlış kablo bağlantıları, robot kolda güç kaybına neden olabilir.
-
Robot koldan Kontrol Kutusuna maksimum robot kablosu bağlantısı 12 m'dir.
-
6 m robot kablosunu uzatmayın. Daha uzun bir kablo gerekirse 12 m robot kablosu kullanın.
Taban Flanşı kablosunun doğrudan herhangi bir Kontrol Kutusuna bağlanması, ekipmana ve mala zarar verebilir.
-
Taban Flanşı kablosunu Kontrol Kutunuza bağlamayın.
-
Taban Flanşını Kontrol Kutunuza bağlamak için her zaman bir UR robot kablosu kullanın.
Robotun kullanım amacına uygun kullanılmaması, tehlikeli durumlara neden olabilir.
-
Kullanım amacına yönelik önerileri ve Kullanım Kılavuzunda sağlanan özellikleri okuyun ve uygulayın.
Robot Kablosu: UR robot kolunu UR Kontrol Kutusuna bağlar.
| Kablo türü | Robotlar | Parça | Uzunluk | Mat. | Çap | Burulma | Maks. hız | Max acceleration | Maks. çekme gerinimi | Bükülme | Bağlama döngüleri | ||
| statik | dinamik | yarıçap | döngüler | ||||||||||
|
Standart (siyah) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3 N/mm² | 7 x d (statik kurulum) | n/a | 500 |
| 200146 | 2 m | ||||||||||||
|
165100 |
6 m | ||||||||||||
|
165101 |
12 m | ||||||||||||
|
Hiflex e-Series (mavi) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPU | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/dk | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statik kurulum) 8 x d (dinamik kurulum) |
5 Mil 8 x d'de |
500 |
| 166101 | 12 m | ||||||||||||
| Hiflex (mavi) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/dk | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statik kurulum) 8 x d (dinamik kurulum) |
5 Mil 8 x d'de |
500 |
| 200114 | 12 m | ||||||||||||
Set şunları içerir: 1 Robot Kablosu ve bu belge.
Robot Kablosu sipariş etmek için şu adresi ziyaret edin: https://www.universal-robots.com