RO: Opțiuni cablu robot UR

    Cablurile „Standard (negru)” și „Hiflex e-Series (albastru)” nu sunt compatibile cu roboții UR20 și UR30.

  • Nu utilizați un cablu e-Series pentru a conecta un braț robot UR20 sau UR30.

  • Utilizați întotdeauna cablul Hiflex compatibil cu brațul robot din seria UR20 și UR30.

    Efectuarea instalării și/sau întreținerii echipamentelor conectate la o sursă de alimentare poate duce la rănire sau deces din cauza șocului electric.

  • Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a efectua lucrări de instalare sau întreținere.

    Conexiunile incorecte ale cablurilor pot duce la pierderea alimentării brațului robot.

  • Lungimea maximă a cablului de conectare între brațul robot și caseta de comandă este de 12 m.

  • Nu prelungiți un cablu pentru robot de 6 m. Dacă este necesar un cablu mai lung, utilizați un cablu de 12 m.

    Conectarea cablului de la flanșa de bază direct la orice casetă de comandă poate duce la deteriorarea echipamentului și la daune asupra proprietății.

  • Nu conectați cablul flanșei de bază la caseta de comandă.

  • Utilizați întotdeauna un cablu pentru robot UR la conectarea flanșei de bază la caseta de comandă.

    Utilizarea robotului fără a ține cont de utilizarea prevăzută poate duce la situații periculoase.

  • Citiți și respectați recomandările pentru utilizarea prevăzută și specificațiile furnizate în Manualul de utilizare.

Cablu robot: conectează brațul robotului UR la caseta de comandă UR.

Tipul cablului Roboți Articol Lungime Mat. Diam. Torsiune Viteză maximă

Max acceleration

Tensiune întindere max Rază Cicluri de conectare
  statică dinamică de curbare cicluri  

Standard (negru)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1m PVC 12,1mm n/a n/a n/a 7N/mm² 10.3N/mm² 7 x d (instalare fixă) n/a 500
200146 2m

165100

6m

165101

12m

Hiflex

e-Series (albastru)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPU 13,4mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (instalare fixă)

8 x d (instalare dinamică)

5Mil

la 8 x d

500
166101 12m
Hiflex (albastru) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6m TPU 14,6mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (instalare fixă)

8 x d (instalare dinamică)

5Mil

la 8 x d

500
200114 12m

Setul include: 1 cablu robot și acest document.

Pentru a comanda un cablu robot, vizitați: https://www.universal-robots.com