KO: UR 로봇 케이블 옵션

    "표준(검은색)" 및 "Hiflex e-Series(파란색)" 케이블은 UR20 및 UR30 로봇과 호환되지 않습니다.

  • UR20 또는 UR30 로봇 암을 연결하는 데 e-Series 케이블을 사용하지 마십시오.

  • UR20 및 UR30 로봇 암과 호환되는 Hiflex 케이블을 항상 사용하십시오.

    전원에 연결된 장비를 설치 및/또는 유지보수하는 경우 감전으로 의한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

  • 설치 및 유지보수 작업을 수행하기 전에 장비를 전원에서 분리하십시오.

    케이블을 제대로 연결하지 않으면 로봇 암에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.

  • 로봇 암에서 컨트롤 박스까지의 최대 로봇 케이블 연결은 12 m입니다.

  • 6 m 로봇 케이블을 연장하지 마십시오. 더 긴 케이블이 필요한 경우 12 m 로봇 케이블을 사용하십시오.

    베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 직접 연결하면 장비 및 자산이 손상될 수 있습니다.

  • 베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 연결하지 마십시오.

  • 베이스 플랜지를 컨트롤 박스에 연결하려면 항상 UR 로봇 케이블을 사용하십시오.

    용도에 따라 로봇을 사용하지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

  • 용도에 대한 권장 사항 및 사용 설명서에 명시된 사양을 읽고 따르십시오.

로봇 케이블: UR 로봇 암을 UR 컨트롤 박스에 연결합니다.

케이블 유형 로봇 품목 길이 자재 지름 비틀림 최대 속도 Max acceleration 최대 인장 변형률 구부러짐 메이팅 사이클
  정적 동적 반경 사이클  

표준
(검은색)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1m PVC 12.1mm n/a n/a n/a 7N/mm² 10.3N/mm² 7 x d(정적 설치) n/a 500
200146 2m

165100

6m

165101

12m

Hiflex

e-Series(파란색)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPU 13.4mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d(정적 설치)

8 x d(동적 설치)

5Mil

8 x d

500
166101 12m
Hiflex(파란색) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6m TPU 14.6mm ±30°/m 120 m/min 10m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d(정적 설치)

8 x d(동적 설치)

5Mil

8 x d

500
200114 12m

세트 내용물: 로봇 케이블 1개 및 본 문서

로봇 케이블을 주문하려면 다음을 방문하십시오. https://www.universal-robots.com