DE: Optionen für UR-Roboterkabel
Die Kabel „Standard (schwarz)“ und „Hiflex e-Series (blau)“ sind nicht mit den Robotern UR20 und UR30 kompatibel.
-
Verwenden Sie kein Kabel der e-Series, um einen UR20- oder UR30-Roboterarm anzuschließen.
-
Verwenden Sie immer das Hiflex-Kabel, das mit den Roboterarmen von UR20 und UR30 kompatibel ist.
Die Installation und/oder Wartung von Geräten, die an eine Stromquelle angeschlossen sind, kann zu Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag führen.
-
Trennen Sie die Geräte von der Stromquelle, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten durchführen.
Falsche Kabelverbindungen können zu einem Stromausfall am Roboterarm führen.
-
Die maximale Länge der Roboterkabelverbindung vom Roboterarm zur Control-Box beträgt 12 m.
-
Verlängern Sie kein 6 m langes Roboterkabel. Wenn ein längeres Kabel benötigt wird, verwenden Sie ein 12 m langes Roboterkabel.
Der direkte Anschluss des Basisflanschkabels an eine Control-Box kann zu Schäden an Geräten oder Eigentum führen.
-
Schließen Sie das Basisflanschkabel nicht an die Control-Box an.
-
Verwenden Sie immer ein UR-Roboterkabel, um den Basisflansch mit Ihrer Control-Box zu verbinden.
Wenn Sie den Roboter nicht entsprechend der vorgesehenen Verwendung einsetzen, kann dies zu Gefährdungssituationen führen.
-
Lesen und befolgen Sie die Empfehlungen zum Verwendungszweck und die Spezifikationen im Benutzerhandbuch.
Roboterkabel: verbindet den UR-Roboterarm mit der UR-Control-Box.
| Kabeltyp | Roboter | Gegenstand | Länge | Mat. | ⌀ | Torsion | Max. Geschw. | Max acceleration | Max. Zugspannung | Biegung | Steckzyklen | ||
| statisch | dynamisch | Radius | Zyklen | ||||||||||
|
Standard (schwarz) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | n/a | 7 N/mm² | 10.3N/mm² | 7 x d (statische Install.) | n/a | 500 |
| 200146 | 2 m | ||||||||||||
|
165100 |
6 m | ||||||||||||
|
165101 |
12 m | ||||||||||||
|
Hiflex e-Series (blau) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPU | 13,4 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statische Install.) 8 x d (dynamische Install.) |
5 Mil bei 8 x d |
500 |
| 166101 | 12 m | ||||||||||||
| Hiflex (blau) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPU | 14,6 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 10m/s² | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statische Install.) 8 x d (dynamische Install.) |
5 Mil bei 8 x d |
500 |
| 200114 | 12 m | ||||||||||||
Das Set enthält: 1 Roboterkabel & dieses Dokument.
Um ein Roboterkabel zu erwerben, besuchen Sie: https://www.universal-robots.com