作業用途

効率を最大限に高めます。品質を向上させます。生産能力を最適化します。パフォーマンスを改善します。コストを削減します。

作業用途
ロボットアームによる精度の高いネジ回しと締め付け

ロボットアームによる精度の高いネジ回しと締め付け

ねじ止めとねじ締めの用途に精度と一貫性を追加

締め付けすぎのリスクを減らし、常に正しい圧力を維持することにより、プロジェクトにかかわらず、製品の品質と一貫性を向上させます。

  • スピードと精度の改善
  • 信頼性と品質の向上
  • 反復作業から従業員を解放し、怪我のリスクを低減します。
  • 簡単なプログラミングと柔軟な導入により、必要に応じて、ロボットを設定することができます。
  • 従業員をよりやりがいのある職務に配置することにより、生産能力を拡大します。

ねじの種別で異なる用途の場合、UR3の最終ジョイントは、独自の動力制御と組み合わさった、無制限の回転を提供し、コストのかかるトルク制御されたねじ止めツールも不要になり、ねじ止め用途に直接配置できます