创建程序结构

创建程序结构
  1. 在 PolyScope 的标题中,点按“程序”,然后选择 IMMI。
  2. 从下面列出的选项中选择所需的第一个程序结构节点。

    可以根据程序需要选择多个节点。

    • 启动检查:模塑开始前,确保机器人和 IMM 设置正确。
    • 等待工件加工完毕:机器人等待 IMM 工件准备就绪。
    • 脱模器向后:脱模器返回到向后位置。
    • 脱模器向前:脱模器从模具中取下工件。
    • 抽芯器向内:选择要移动至位置 1 的抽芯器。
    • 抽芯器向外:选择要移动至位置 2 的抽芯器。
    • 自由模塑:指示 IMM 开始模塑
    • 模板:使用预定义的程序结构
  3. 在命令下,选中或取消选中每个程序节点相应的复选框。

    选中的复选框构成了程序节点所执行的一组操作。 下图对此进行了说明。

 

 

接下来的几个小节展示并说明了每个程序结构节点。