规格

电气规范

MAF,非安全相关
参数 最小值 典型值 最大值 单位
24V 电压公差 -10% – 10% V
24V 电源可提供的电流 – – 750 mA
过载保护 – 2 – A
MAF 输入高电平电压* 11 – – V
MAF 输入低电平电压* – – 5 V
MAF 输入电压范围* -0.4 – 36 V
24V 输入电压下的 MAF 输入电流 – 11 – mA

*参考 IMMI 的接地端 (GND) 。

 

停止 I/O,安全相关信号

紧急停止输出信号由符合 EN 50205 标准的强制性安全继电器进行控制。 开关触点与所有其他信号进行电位隔离,并且符合 IEC 60664-1 的污染等级 2、过电压类别 II 的相关标准。

参数

最小值

典型值

最大值

单位

ZA1-ZA4 电压*

22

24

26

V

24V 输入电压下的 ZC1-ZC4 输入电流(每个输出)

–

11

–

mA

ZC1-ZC4 输入电压范围*

-0.4

–

36

V

ZC1-ZC4 输入高电压*

11

–

–

V

ZC1-ZC4 输入低电压*

–

–

5

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 交流/直流电流

0.01

–

6

A

A1-C1 A2-C2 A3-C3 直流电压

5

–

50

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 交流电压

5

–

250

V

*参考 IMMI 的接地端 (GND) 。

 

数字输入,非安全相关

数字输入为 PNP 类型并且与控制箱通电连接。 输入符合 IEC 61131-2 中定义的所有三种数字输入的相关标准。

参数

最小值

典型值

最大值

单位

24V 输入电压下的输入电流

–

11

–

mA

输入电压范围*

-0.4

–

36

V

输入高电平电压*

11

–

–

V

输入低电平电压*

–

–

5

V

*参考 IMMI 的接地端 (GND) 。

 

数字输出,非安全相关

数字输出为 PNP 型并且与 IMM 通电连接。 IMM 与机器人电势端之间的电位隔离符合 IEC 60664-1 的污染等级 2、过电压类别 II 的相关标准。 输出的结构符合 IEC 61131-2。

参数

最小值

典型值

最大值

单位

每个输出端的拉电流

0

–

200

mA

打开时的压降

0

70

300

V