Product Description
| 描述 |
e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) 是用于将 Universal Robots e-Series 控制箱连接到注塑机的工业解决方案。 未能正确连接 e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) 可能会导致死亡或重伤。
未能正确安装e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)可能会导致设备损坏或财产损失。 |
| 产品使用 |
本产品的认证仅适用于 2020 年 2 月 1 日之后生产的 Universal Robots e-Series 控制箱上 e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) 的停止接口,控制箱在 IMMI 界面上更新且符合 EMC 法规的要求。
功能安全规范适用于 IMMI 上的 UR 停止输出。 集成功能安全规范由集成商负责,因为其中包含注塑机的规范。 |
| 组件 |
e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)包含以下组件:
e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) 应用包含以下组件:
|
要求
|
在控制箱中安装序列号早于 2020020161 的 e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) 可能会导致设备损坏或财产损失。
|
| 控制箱 |
控制箱序列号位于控制箱支架底部。 下图所示即标签和控制箱序列号。
|
| 安全控制板 |
安全控制板序列号位于安全控制板背面。 必须拆卸控制箱支架,才能访问 Rev. F2 安全控制板 (F2 = RM)。
|