自由模塑区 (MAF) 安全光幕

描述

本节介绍 EUROMAP 使用自由模塑区 (MAF) 安全光幕。

 

IMMI 自由模塑区 (MAF) 信号不用于人员防护。

  • 如果有操作人员身体部位进入模具的风险,则采用防护。
  • 根据适用的标准(例如 IEC 62046、ISO 13855)集成防护。

不使用自由模塑区 (MAF) 安全光幕可能导致模具意外关闭,从而使设备损坏。

  • 使用 IMMI 发出 MAF 安全光幕(如果使用)状态的信号。

IMMI 模块上 MAF 连接器提供的 24V 电压有电流限制。 超过指定的输出电流可能会导致停止。

 

MAF 光幕信号不用于安全目的;它只用于向 IMM 提供状态信号。

使用 IMMI 模块上的专用数字 MAF 输入连接器连接 MAF。 MAF 输入为 PNP 类型。 连接后,如果安全光幕不受阻碍,MAF 输入为高电平。