常规安全预防措施

描述

本节包含常规安全预防措施,请在安装 IMMI 之前阅读。

有关安全的更多信息,请参阅机器人《用户手册》中的“安全”一节。

安装或维护连接电源的设备可能会导致触电。

  • 安装或维护之前,请断开设备的电源。

电源或地线连接不正确可能导致人员受伤或设备损坏。

因无效电源连接造成的损坏不在保修范围内。 开始操作之前:

  • 确保电源接线正确。
  • 确保接地正确。

不验证和确认防护措施和功能可能会导致人员死亡或重伤。

  • 确保所有风险降低措施按预期工作并实现所需风险降低目标。

在安装和操作之前不进行风险评估可能会导致人员受伤或设备损坏。

  • 在安装和操作之前进行风险评估。

  • 请阅读 UR 用户手册和 UR 服务手册。

This product includes the Universal Robots e-Series robot. 适用于 Universal Robots e 系列机器人的一般安全注意事项也适用于本产品。

未能按照用户手册中所述使用机器人可能导致人员受伤。

  • 有关安全的详细信息,请参阅 Universal Robots e 系列机器人用户 手册中的安全章节。