Movimento da articulação
| Descrição |
O movimento da articulação é um nó de comando de movimento que suporta perfis de movimento. O comando cria um movimento do ponto A ao ponto B que é o mais adequado para o robô. O movimento pode não ser uma linha direta entre A e B, mas ideal para a posição inicial das articulações e a posição final das articulações. Movimento da Articulação faz movimentos calculados no espaço da articulação do braço robótico. As articulações são controladas para terminarem os seus movimentos em simultâneo. Este tipo de movimento resulta num caminho curvo para a ferramenta seguir.
|
|
Para aceder ao comando «Movimento da articulação» |
|
|
|
|
| Etiquetas de perfil de movimento nos nós de movimento |
Todos os comandos de Mover relacionados a nós na árvore do programa apresentam o perfil Movimento associado a cada nó. Esta funcionalidade permite aos utilizadores ver o Perfil de Movimento selecionado num nó Move. Esta funcionalidade está implementada nos seguintes nós de comando: Os nós com perfil de movimento personalizado apresentarão os valores de velocidade e aceleração em vez do perfil de movimento. |
|
|
|
| Utilizar o botão Mover para aqui |
O botão Mover para aqui é visto em comandos Movimento linear e Movimento da articulação. Esta funcionalidade permite mover-se para a posição de um ponto de referência diretamente a partir da árvore do programa. Pressionar o botão Mover Aqui abre o robô Mover na caixa de diálogo da posição. O botão é visível quando o ponto de rota foi ensinado, e só é ativado quando o estado do robô está no modo Normal ou Reduzido.
|
| Configuração de movimentos |
|
| Configuração de referência |
|
| Definição de transformação |
|
|
Definição de transição |
|