Kezelői bemenet

Leírás

Az Operator Input parancsot arra használják, hogy a program futása közben bevitelt kérjenek a kezelőtől, vagy üzenetet jelenítsenek meg. A parancs segítségével kérdést definiálhat, kiválaszthatja a bevitel típusát, és a választ egy változóban tárolhatja.

 

Az „Operator Input” parancs eléréséhez

  1. Lépjen a program főképernyőjére. Lásd Parancscsomópontok.

  2. Érintse meg az Operátor-beviteli ikont a Parancsok eszköztárban.

    A programfa szerkezetébe egy négy szerkeszthető mezővel rendelkező csomópont kerül beillesztésre.

    A szerkeszthető mezők a következők:

    • Típus

    • Kezelői üzenet

    • Bemenet típusa

    • Változó neve

  3. Érintse meg a Típus mezőt , majd válassza ki a Bevitel vagy az Üzenet lehetőséget.

  4. Amikor kiválasztja a Bevitel lehetőséget,írja be és szerkessze megjegyzését vagy üzenetét az Operátor üzenete mezőbe, majd érintse meg a Megerősítés gombot.

    A program ezen a ponton leáll, megjeleníti a Message mezőben szereplő üzenetet, és várja a választ.

    A válasz típusát az „Input Type” mező határozza meg.

  5. Érintse meg a Beviteli típus mezőt.

 

  1. Válasszon egyet a négy megadott beviteli típus közül:

    • Boolean - Válassza ki az Igen/Nem gombokat.

    • Float - Adjon meg egy tizedes értéket.

    • Egész szám - Adjon meg egy egész számot.

    • String - Írja be a szöveget.

  2. Érintse meg a Változó neve mezőt.

  3. Érintse meg a mezőn belül a Szerkesztés fület , hogy szerkeszthesse a kívánt változó nevét.

  4. Ha a „Típus” mezőben az „Üzenet” lehetőséget választja ki, a programfa csomópontjában a négy szerkeszthető mező száma kettőre csökken:

    • Előugró üzenet

    • Előugrás típusa

  5. Érintse meg a Felugró üzenet mezőt.

  6. Írja meg üzenetét, majd érintse meg a Megerősítés gombot.

  7. Érintse meg a Felugró ablakok típusai mezőt.

  8. Válassza ki a típust a három lehetőség közül:

    • Hiba

    • Figyelmeztetés

    • Info