業種

コストを削減します。パフォーマンスを改善します。生産能力を最適化します。品質を向上させます。収益をアップさせます。

業種
コラボラティブロボットアームによる研磨

コラボラティブロボットアームによる研磨

コラボラティブロボットアームが研磨・バフ研磨に適切なフォースを適用

内蔵フォースモード搭載のユニバーサルロボットが、曲面および凹凸のある表面でも一貫した研磨・バフ研磨を実現

研磨、バフ研磨、サンディング作業には、非常に特別な、また多くの場合非常に微妙なタッチが必要とされます。プログラミング構造の一環としてフォース制御が可能なユニバーサルロボットはこれを実現する能力があり、望ましいフォースを得るために自動的にポジションを調整する柔軟なソリューションを提供します。

ワークピースなど、その環境自体に特定のフォースを適用できるロボットは貴重な機能です。他社メーカーではこの機能を追加的技術として提供できますが、ユニバーサルロボットではこれを標準機能として備えています。

  • 所定の軸に一定のトルクを適用
  • 一貫性と期待に沿った品質を保証
  • 人間工学上好ましくない、骨の折れる作業から作業員を解放
  • 調整可能なフォースモードにより、曲面や凹凸のある表面でも研磨やサンディングが可能