Fir de execuție

Descriere

Comandă „Thread” vă permite să controlați o mașină externă independent de brațul robotului. Un fir poate comunica cu programul robot cu variabile și semnale de ieșire.


Pentru a accesa comanda Thread

  1. Accesați ecranul principal al programului. Consultați Noduri de comandă.

  2. Atinge pictograma „Thread ” din caseta de instrumente „Comandă”.

    Un nod cu un câmp „Modul” este inserat în arborele programului.

  3. Atingeți câmpul „Modul ” și veți vedea două opțiuni:

    • Funcții globale

    • Modul


  4. Selectați fie „Funcții globale ”, fie „Modul”, iar în partea dreaptă va apărea un câmp intitulat „Thread ”.

 
  1. Notă: Pentru ca câmpul „Thread” să fie activ și selectabil, trebuie mai întâi să creați funcții și module globale noi în „Structura programului” și să le marcați ca „thread”. Consultați Module Module și funcții

    Funcția/modulul este acum marcat ca thread; bifați caseta de selectare „Loop always” pentru ca execuția thread-ului să se repete la finalizare.

     

  2. Atingeți câmpul „Thread” și selectați funcția sau modulul pe care l-ați creat. Mai jos este inserat un câmp „Acțiune ”.

  3. Atingeți câmpul „Acțiune” și selectați „Executare” sau „Oprire” pentru a porni sau a opri execuția firului de execuție în acel moment.

    Firele de execuție care sunt destinate să ruleze pe toată durata execuției programului pot fi inițiate din secțiunea „Before Start” a programului principal.