Acțiuni de control
| Descriere |
Programul principal al robotului poate fi controlat de către Programul logic Program logic intermediul nodului de comandă Acțiuni de control. Spre deosebire de Thread Fir de execuție logic este executat independent de programul principal al robotului și poate fi utilizat pentru a controla execuția robotului și a programului principal cu ajutorul unei logici suplimentare. Nodul de comandă „Control Action” nu este disponibil în programul principal al robotului. |
|
Tipuri de acțiuni de control |
Programarea acțiunilor de control se realizează în mod Manual, dar acestea pot fi executate numai atunci când robotul funcționează în mod de la distanță. Iată diversele acțiuni de control care pot fi adăugate:
|
|
Acțiunea de control în nodurile de comandă |
|