Edytor wyrażeń
| Opis |
Zakładka „Wyrażenie” umożliwia wstawienie wyrażenia, które powinno być poprawnym kodem URScript i dawać wynik o właściwym typie. Wyrażenie w węźle If zwraca wartość logiczną. Natomiast w przypadku typu String należy używać cudzysłowów. Ponadto zakładka Wyrażenie umożliwia łatwe wstawienie zmiennej do wyrażenia.
|
|
Przykładowe zastosowanie zakładki „Wyrażenia” |
Utwórz licznik pętli programu.
|
| Edytor wyrażeń |
W edytorze wyrażeń dostępne są skróty służące do wstawiania funkcji, wejść/wyjść oraz operatorów logicznych do wyrażeń. W lewej kolumnieznajduje się sekcja „Szybki dostęp”, która umożliwia łatwe wstawienie wartości wejściowej, wyjściowej, zmiennej lub funkcji wbudowanej w bieżącej pozycji kursora. Począwszy od wersji PolyScope X 10.14, sygnały wejściowe i wyjściowe są wykrywane dynamicznie ze wszystkich zarejestrowanych źródeł i grupowane według źródła w selektorach. Zobacz sekcję Sygnały edytora wyrażeń”. W prawej kolumnie znajdują się przyciski służące do wstawiania typowych operatorów logicznych i wartości, takich jak AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Ta funkcja została dodana do wszystkich okien dialogowych z zakładkami, a także do kilku pól węzłów, które wcześniej akceptowały wyłącznie ciąg znaków, takich jak węzeł If.
|