Sygnały edytora wyrażeń
| Opis |
Począwszy od wersji PolyScope X 10.14, Edytor wyrażeń dynamicznie wykrywa i wyświetla sygnały wejścia/wyjścia ze wszystkich zarejestrowanych źródeł. Sygnały nie są już ograniczone do stałej, wbudowanej listy. Po otwarciu selektora Wejście lub Wyjście w edytorze wyrażeń dostępne sygnały są pogrupowane według źródła. Wbudowane źródła obejmują wejścia/wyjścia skrzynki sterowniczej, wejścia/wyjścia standardowego złącza narzędziowego oraz Smart I/O w przypadku podłączenia panelu inteligentnego. Sygnały z zainstalowanych modułów URCaps, które rejestrują źródła wejść/wyjść, również pojawiają się automatycznie na tych samych listach. Każdy sygnał jest wyświetlany wraz z przypisaną mu nazwą, o ile taka została skonfigurowana. Jeśli nie skonfigurowano nazwy, zamiast niej wyświetlany jest identyfikator sygnału.
|
| Zakładki „Wejście” i „Wyjście” |
W sekcji „Szybki dostęp” edytora wyrażeń w lewej kolumnie :
Sygnały są pogrupowane według nazwy źródła w menu rozwijanym. Wybierz sygnał, aby wstawić odwołanie do jego skryptu w bieżącej pozycji kursora w wyrażeniu.
|
| Źródła sygnałów |
Wyświetlane sygnały zależą od podłączonego sprzętu i zainstalowanych modułów URCaps. Typowe wbudowane grupy źródłowe obejmują:
Dodatkowe grupy źródłowe pojawiają się, gdy rozszerzenie URCap lub platformy rejestruje operacje wejścia/wyjścia w PolyScope X.
|
| Przykład |
Użyj nazwanego wejścia skrzynki sterowniczej w warunku „If”:
Sygnały nazwane wyświetlają się z nazwą skonfigurowaną na ekranach ustawień wejść/wyjść. Ułatwia to rozpoznanie wybieranego sygnału w porównaniu z ogólnymi identyfikatorami opartymi na indeksach.
|