Delte applikasjoner i System Manager

Beskrivelse

En applikasjon inneholder robotkonfigurasjon og sikkerhetsinnstillinger, for eksempel utstyr, endeeffektorer, applikasjonsvariabler og sikkerhetsparametere. Fra og med PolyScope X 10.14 kan én enkelt applikasjon deles av flere programmer .

Når du endrer innstillingene i en delt applikasjon, bruker alle programmer som er koblet til den applikasjonen den oppdaterte konfigurasjonen. Manage Applications and their linked programs from the Programs tab in System Manager.

 

Oppsett av fanen «Programmer»

På fanen Programmer vises applikasjoner og programmer i en samlet trekkspillstruktur:

  • Hver applikasjon er en sammenleggbar akkordionseksjon som viser programmene som er knyttet til den.

  • Programmet som brukes av det programmet som er åpent for øyeblikket, vises i fet skrift med en Aktiv -merking.

  • Raden «Applikasjon» inneholder et innskrivingsfelt for å gi applikasjonen et nytt navn og en kontekstmeny.

  • Programmene er oppført under den tilknyttede applikasjonen.

 

Kontekstmeny for applikasjoner

Åpne kontekstmenyen i applikasjonen for å få tilgang til:

 

Programhandlinger

Fra et programs kontekstmeny kan du:

Når du oppretter et nytt program, bruker du rullegardinmenyen Applikasjon til å knytte programmet til en eksisterende applikasjon eller opprette en ny.

Endringer i en delt applikasjon påvirker alle programmer som refererer til den. Kontroller programmets oppførsel etter at du har koblet til eller endret applikasjoner.