Last inn program uten sikkerhetspassord

Beskrivelse

Denne funksjonen lar deg laste inn programmer uten å måtte oppgi sikkerhetspassordgjentatte ganger, samtidig som den sikrer at kun godkjente sikkerhetskonfigurasjoner kan brukes. Dette forbedrer brukervennligheten uten å gå på bekostning av sikkerheten.

 

Fordeler for brukeren

Dette er fordelene med denne funksjonen:

  • Du kan laste inn programmer uten å oppgi sikkerhetspassordet.

  • Du trenger kun sikkerhetspassordet når du endrer eller bruker ikke-godkjente sikkerhetskonfigurasjoner.

  • Nye programmer bruker standard sikkerhetskontrollsum . Du må oppgi sikkerhetspassordet for å opprette en ny sikkerhetskonfigurasjon.

  • Du kan opprette programmer ved å kopiere innstillinger fra et lastet program eller duplisere et eksisterende program uten å oppgi sikkerhetspassordet.

    Som i PolyScope 5 lagres godkjente sikkerhetskonfigurasjoner i hvert program eller hver applikasjon.

 

Sikkerhetskontrollsum (CCCC)

PolyScope X viser sikkerhetskontrollsummen for det programmet som er lastet inn for øyeblikket. er standardkontrollsummen for standard sikkerhetskonfigurasjonen.

I PolyScope X ser du sikkerhetskontrollsummen i Sidebar .