Expressie-editor

Beschrijving

Via het tabblad Expression kunt u een uitdrukking invoeren, die een geldig URScript moet zijn en tot het juiste type moet uitkomen. Een uitdrukking in een If -knooppunt levert een Booleaanse waarde op. Terwijl bij het type String aanhalingstekens moeten worden gebruikt. Bovendien kunt u via het tabblad Expression eenvoudig een variabele in de uitdrukking invoegen.

 

Voorbeeld van het gebruik van het tabblad 'Expressie'

Maak een programmalus-teller.

  1. Tik in de hoofdnavigatie op het pictogram Programma .

  2. Tik op het pictogram Toevoegen .

  3. Tik op de opdracht Assignment . Zie Toewijzing .

  4. Selecteer Integer in het veld Waardetype .

  5. Tik op het veld ‘Expressie ’.

     

     

  6. Tik op het pop-upvenster Expression en de Expression Editor verschijnt. Hier kunt u de uitdrukking instellen op loop_counter +1 en Bevestigen .

     

 

Expressie-editor

In de Expressie-editor vindt u snelkoppelingen voor het invoegen van functies, IO's en logische operatoren in expressies.

In de linkerkolomziet u het gedeelte 'Snelle toegang', waarmee u eenvoudig een invoer, uitvoer, variabele of ingebouwde functie kunt invoegen op de huidige cursorpositie. Vanaf PolyScope X 10.14 worden invoer- en uitvoersignalen dynamisch gedetecteerd vanuit alle geregistreerde bronnen en per bron gegroepeerd in de selectiemenu's. Zie Signalen van de Expressie-editor’.

In de rechterkolom bevinden zich knoppen om veelgebruikte logische operatoren en waarden in te voeren, zoals AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Deze functionaliteit is toegevoegd aan elk dialoogvenster met tabbladen, evenals aan enkele knooppuntvelden die voorheen alleen een tekenreeks accepteerden, zoals het If -knooppunt.