Signalen van de Expressie-editor

Beschrijving

Vanaf PolyScope X 10.14 detecteert en geeft de Expressie-editor dynamisch I/O-signalen van alle geregistreerde bronnen weer. Signalen zijn niet langer beperkt tot een vaste, ingebouwde lijst.

Wanneer u de keuzelijst Input of Output in de Expression Editor opent, worden de beschikbare signalen gegroepeerd op bron. Ingebouwde bronnen zijn onder meer regelkast I/O, standaard gereedschapsconnector-I/O en Smart I/O wanneer een smart-paneel is aangesloten. Signalen van geïnstalleerde URCaps die I/O-bronnen registreren, verschijnen ook automatisch in dezelfde lijsten.

Elk signaal wordt weergegeven met de geconfigureerde naam, indien deze beschikbaar is. Als er geen naam is geconfigureerd, wordt in plaats daarvan de signaalidentificatie weergegeven.

 

Tabbladen 'Invoer' en 'Uitvoer'

In het gedeelte 'Snelle toegang' van de Expression Editor in de linkerkolom :

  • De Input-selector geeft een overzicht van de ingangssignalen van alle beschikbare bronnen.

  • De Uitgangsselectieknop geeft een overzicht van de uitgangssignalen van alle beschikbare bronnen.

Signalen worden in de vervolgkeuzelijst gegroepeerd onder de naam van hun bron. Selecteer een signaal om de scriptverwijzing ervan op de huidige cursorpositie in de uitdrukking in te voegen.

 

Signaalbronnen

De weergegeven signalen zijn afhankelijk van de aangesloten hardware en de geïnstalleerde URCaps. Typische ingebouwde brongroepen zijn onder meer:

  • I/O van de regelkast — bekabelde en configureerbare digitale en analoge signalen van de regelkast.

  • Gereedschap-I/O — signalen op de standaard gereedschapsconnector.

  • Smart I/O — knoppen, veiligheidssignalen en lampjes op het Smart Panel wanneer een Smart Panel is aangesloten.

Er verschijnen extra brongroepen wanneer een URCap of platformuitbreiding I/O registreert bij PolyScope X.

 

Voorbeeld

Gebruik een benoemde invoer van de regelkast in een If -voorwaarde:

  1. Voeg een If -knooppunt toe en tik op het voorwaardeveld om de Expressie-editor te openen.

  2. Tik in Snelle toegang op Invoer .

  3. Vouw de groep Regelkast I/O uit en selecteer het gewenste ingangssignaal.

  4. Vul de zin aan en tik op Bevestigen .

Signalen met een naam worden weergegeven met de naam die u in de I/O-configuratieschermen hebt ingesteld. Dit maakt het gemakkelijker om het signaal dat u selecteert te herkennen in vergelijking met generieke, op indexen gebaseerde identificatiecodes.