Función de movimiento de recogida

Descripción

Una función de recogida utiliza el comando «move» en la dirección del objeto que se va a recoger y el comando «call» para cerrar la pinza.

 

Para crear la función «Movimiento de recogida»

  1. Elimina el primer conjunto de comandos «Move to», incluido el comando «Call» para la sujeción.

  2. En orden alternativo, pulsa sucesivamente cada uno de los nodos de comando y el icono de cortar.

    Los cuatro comandos se transfieren a la caja de herramientas del portapapeles.

  3. En la pantalla multitarea, pulsa la función «Pick» de «Movimiento».

  4. Pulsa el icono de añadir en la pantalla principal y selecciona la caja de herramientas «Portapapeles».

 

  1. En orden secuencial, introduce el primer conjunto de comandos en la función «Pick Movement».

    5.1. Pulsa el comando «Mover a: Punto_1».

    5.2. Pulsa el icono de añadir que aparece a continuación.

    5.3. Pulsa el comando «Mover a: Punto_2».

    5.4. Pulsa el icono de añadir que aparece a continuación.

    5.5. Pulsa la función «Cerrar pinza».

    5.6. Pulsa el icono de añadir que aparece a continuación.

    5.7. Pulsa el comando «Mover a: Punto_1 (Variable)».

  2. Vuelve a pulsar el programa principal para insertar la función «Movement Pick» en el árbol de programa.

  3. Pulsa el icono de añadir, selecciona la caja de herramientas «Comandos» y pulsa el icono «Llamar». Aparece un nodo con los campos «Módulo» y «Función».

  4. Selecciona «Movimiento» en el campo «Módulo» y «Recogida» en el campo «Función».